Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ECG01_16 - Keyless Trapezoidal Gear Synchronous Wheel?¡èT5 Type
Bill of material
ECG06-T5150-24-E-d8
CODE
Code
PLT
Belt type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
5.0
PLM
Wheel material
A6061
FLM
Flange material
A6061
BUM
Bushing material
S45C
PLMSUR
Wheel surface treatment
Natural anodizing
FLMSUR
Flange surface treatment
Natural anodizing
BUSUR
Bushing surface treatment
-
SYZCDM
Use the bushing code
EUX11 mm
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
DD
d
mm
PD
P.D.
38.20 mm
OD
O.D.
37.40 mm
F
45 mm
E
30 mm
A
mm
W
mm
D
25 mm
L
6.0 mm
LINK
website
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD