Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
Eckbeschlag für Container, Aluminium i.A. EN 755, EN AW 7020-T6, unten, i.A. ISO 1161
Stückliste
6621180193121
ARTNR
Artikelnummer
L
Länge
180 mm
B
Breite
193 mm
H
Höhe
121 mm
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Platte]
5.00
BEZ
Artikel-Bezeichnung
PG
Produktgruppe
Beschläge
PUG
Produktuntergruppe
Eckbeschläge
NORM
Norm
i.A. ISO 1161
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 755, EN AW 7020-T6
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen