Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
Eckbeschlag für Container, Aluminium nach EN 755, EN AW 7020-T6, oben, nach ISO 1161
Stückliste
6611180162121
ARTNR
Artikelnummer
L
Länge
180 mm
B
Breite
162 mm
H
Höhe
121 mm
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Platte]
4.00
BEZ
Artikel-Bezeichnung
PG
Produktgruppe
Beschläge
PUG
Produktuntergruppe
Eckbeschläge
NORM
Norm
ISO 1161
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 755, EN AW 7020-T6