Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_330_230 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-330-230
PN
Part Number
ECO-330-230
DESC
Description
330 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 115/230 Secondary
POWERVA
Power
330 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
9.1 lbs (4.13 kg)
LENGTH
Length
4.96 in. (126 mm)
WIDTH
Width
5.35 in. (135.9 mm)
HEIGHT
Height
4.5 in. (114.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen