Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thomson Linear
Description
Ecrou fileté - unités métriques - Vis à billes
Nomenclature
KGM-G-1204-RH-00
PN
Référence
F
Family
Profilé du filet
DESCRIPTION
Description
KGM-G-1204-RH-E-00, Ecrou à billes seulement, ZG Style, 12 mm X 4 mm, RH, 0.07 Jeu de l'écrou, Maximum, Acier, 3.5 kN Charge, Dynamique
BNNSL
Pas et taille nominale de l'écrou à billes
12 mm X 4 mm
DIA
Diamètre
12 mm
LEAD
Pas de vis
4 mm
TD
Sens du filetage
RH
PL
Précharge
Préchargé
LOAD
Charge
786 lbf