Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
ECS - ECS
Lista materiale
ECS116
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Termoplastico
MOUN
Montaggio
Scatola precablata
FIX
Fissaggio
Due viti M4
WEIGHT
Peso
0.17 Kg
TERMN
Termonali di collegamento
OUT
Uscite 1
APP1
EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Conforme
APP2
Approvazioni
CE, cULus
IP
Grado di protezione IP
65
TEMP
Temperature di funzionamneto
-40 / +70 °C
TXT
testo sul coperchio
DIR
Direttive di riferimento
LVD 2014/35/EU - Macchine 2006/42/EC
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-5
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
Vdc
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
Class II
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
2.5 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
2.5 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo EN 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
0.3
B10D
B10d (milioni di manovre)
0.6