Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
ECX 1030, ECX 1040, ECX 1041, ECX 1042 - Quick coupling contact blocks 1
Stückliste
ECX 1040
CODE
Code
DSCR
Beschreibungen
Kontaktelement
FIX
Festsetzung
Schrauben
MAT
Material
Plastik
COL
Farbe
UTI
Verwenden
STA
Zustand in Ruhe
POS
Positive Öffnung
DEST
Maße
36x15 mm
SPE
Dicke
26 mm
APP
Zulassungen
CE, cULus, IMQ, EAC
UL508
Kontaktbewertung UL 508
A300, Q300
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UI
Bemessungsisolationsspannung UI
660 V
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz Ue min 500Vac-gG (gl) Sicherungen
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) Gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A
IEDC
Betriebsströme DC-13 Gemäß IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
FREQCOMM
Schaltfrequenz Zyklen / Stunde
3600
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMIN
Anschlussquerschnitt
Unverlierbare Kabelklemmschraube
CABLES
Anschlussquerschnitt
1o2 Leiter - 0,75 ... 2,5 mm²
IP
IP-Klasse
20