Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
ECX 1050 - BA9s Lampenfassung mit Stützfuß
Stückliste
ECX 1050
CODE
Code
ECX 1050
DSCR
Beschreibungen
Lampenhalter
COL
Farbe
/
FIX
Festsetzung
Schrauben
ALIM
AC / DC-Stromversorgung
MAX 400 V
DEST
Maße
40x30 mm
SPE
Dicke
40 mm
APP
Zulassungen
CE, cULus, IMQ, EAC
IP
IP-Klasse
20