Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
ECX 1050 - BA9s lampholder with support base
Bill of material
ECX 1050
CODE
Code
ECX 1050
DSCR
Description
Lamp holder
COL
Color
/
FIX
Fixing
Screws
ALIM
AC / DC power supply
MAX 400 V
DEST
Dimensions
40x30 mm
SPE
Thickness
40 mm
APP
Approvals
CE, cULus, IMQ, EAC
IP
IP grade
20
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型