Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
ECX 1050 - Portalampada BA9s con base di appoggio
Lista materiale
ECX 1050
CODE
Codice
ECX 1050
DSCR
Descrizione
Portalampada
COL
Colore
/
FIX
Fissaggio
Viti
ALIM
Alimentazione AC/DC
MAX 400 V
DEST
Dimensioni
40x30 mm
SPE
Spessore
40 mm
APP
Approvazioni
CE, cULus, IMQ, EAC
IP
Grado IP
20