Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EDE - 带安装孔固定型尼龙支脚
Bill of material
EDE-100-M16-150-A
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
EDE
D
100 mm
M
L
mm
D1
74 mm
H
45 mm
B
36 mm
DD
d
11 mm
ZH
1000 kg
MATERIALS
A
PDF
EDE.pdf mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD