94N1A20A010
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 CETOP RP-52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010 (N0)},{IDNR=},{SERIE=94},{PHY=20},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{TYP=A = standard},{ES= },{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 Single-acting and double-acting Standard CETOP RP52-P DIN/ISO 6432, Series 94: ø16,20,25 magnetic, Series 95: ø25 magnetic, cushioned
Stückliste
94N1A20A010
IDNR
Identnummer
SERIE
Series
94
94
PHY
Ø
20
20
mm
VERSION
Version
N = standard
FUNZ
Operation
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cushions)
3 = double-acting (through-rod)
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cushions)
3 = double-acting (through-rod)
MAT
Materials
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
TYP
Construction
A = standard
ES
rod seals viton
-
V = rod seals in viton
-
V = rod seals in viton
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke Cylinder
10.000
25.000
40.000
50.000
10.000
25.000
40.000
50.000
mm
HUB1
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB1
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
확인
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
A
8
8
mm
AM
20
20
mm
BE
M22x1,5
M22x1,5
CD
Ø
8
8
mm
D
26.2
26.2
mm
EE
G1\8
G1\8
EW
16
16
mm
KK
M8x1,25
M8x1,25
KW
5
5
mm
KW1
5
mm
L
12
12
mm
L1
116
116
mm
L2
59
59
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
19
19
mm
SW
7
7
mm
SW1
13
13
mm
SW2
32
32
mm
WF
24
24
mm
XC
95
95
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
NBX
94N1A20A
94N1A20A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청