90M1A050A0025
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel Cylinders Series 90 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtab.prj},{NB=90M1A050A0025 (N0)},{IDNR=},{SERIE=90},{PHY=50},{VERSION=M= standard magnetico},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES= },{LSTELO=0},{INFO=Infotext},{A=32},{B=40},{BG=16},{BF=12},{E=65},{F=25},{EE=G1\\4},{G=31.5},{KK=M16x1,5},{L=106},{MM=20},{N=8.5},{PL=21},{RT=M8},{R1=74},{R2=24},{SW=17},{T=M8},{TG=46.5},{VA=4},{VD=28},{WH=37},{ZM=180},{PPATH=cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtpl.prj},{INDM=13.157},{IKDM=11.445},{KKP=1.500},{KKNDM=16},{L1X2=106},{L2X2=143},{P=M8},{SW2=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Stainless steel Cylinders Series 90 Single and doble-acting magnetic (DIN/ISO 6431) ø32, 40, 50, 63, 80, 100 and 125 cushioned ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
90M1A050A0025
IDNR
Identnummer
SERIE
Series
90
PHY
Ø
50
50
mm
VERSION
Version
M = standard magnetic
FUNZ
Operation
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cush.)
6 = double-acting (through-rod with front and rear cushions)
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cush.)
6 = double-acting (through-rod with front and rear cushions)
MAT
Materials
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
TYP
Construction
A = standard
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke Cylinder
25.000
50.000
75.000
25.000
50.000
75.000
mm
HUB1
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB1
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
확인
ES
rod seals viton
-
V = rod seals in viton
-
V = rod seals in viton
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
정보
Infotext
A
32
32
mm
B
d11
40
40
mm
BG
16
16
mm
BF
12
12
mm
E
65
65
mm
EE
G1\4
G1\4
G
31.5
31.5
mm
KK
M16x1,5
M16x1,5
L
106
106
mm
MM
20
20
mm
N
8.5
8.5
mm
PL
21
21
mm
RT
M8
M8
mm
R1
74
74
mm
R2
24
24
mm
SW
17
17
mm
T
M8
M8
mm
TG
46.5
46.5
mm
VA
4
4
mm
VD
28
28
mm
WH
37
37
mm
ZM
180
180
mm
NBX
90M1A050A
90M1A050A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청