Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Edelstahlführung V4A, einzeln - Abmessung Ø: 20 mm
Stückliste
WS-20-ES-FG, 160 / 2x WJUM-01-20-ES-FG
ARTNR
Art. Nr.
WS-20-ES-FG, 160 / 2x WJUM-01-20-ES-FG
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.099 kg
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
TEMP
Temperatur
PL
Position Laufwagen
mm
Wert eingeben für PL
Position Laufwagen
mm
cm
inch
ft
PL2
Position Laufwagen 2
mm
Wert eingeben für PL2
Position Laufwagen 2
mm
cm
inch
ft
DA
Durchmesser
20 mm
LMAX
Länge max.
3000 mm
A
Breite
27 mm
H
Höhe
16 mm
H2
Höhe
20 mm
G2
Breite
21 mm
C4
Länge
120 mm
C5MIN
Länge
20 mm
C5MAX
Länge
79.5 mm
C5
Länge
20.0 mm
C6MIN
Länge
20 mm
C6MAX
Länge
79.5 mm
C6
Länge
20.0 mm
K1
fuer Schraube DIN 912
M8
H1
Höhe
8 mm
LY
7854 mm^4
LZ
7854 mm^4
WBY
785 mm^3
WBZ
785 mm^3
HH
Höhe
36 mm
BB
Breite
42.5 mm
C1
Länge
45 mm
C3
Länge
27 mm
G1
Breite
38 mm
A3
Breite
9 mm
A1
Breite
30 mm
K2
Gewinde
M8
K3
Flachkopfschraube
M6
COY
stat. Tragfähigkeit Coy
11000 N
COZP
stat. Tragfähigkeit Coz+
11000 N
COZM
stat. Tragfähigkeit Coz-
1900 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen