Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
EDU04F_LS990TVWW_LS981WW_DE - 2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose, Einzeldose, LS 990, alpinweiß
Bill of material
EDU04F_LS990TVWW_LS981WW_DE
PREVIEW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
EDU04F_LS990TVWW_LS981WW_DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose, Einzeldose, LS 990, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose Einzeldose mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Für Unterputzmontage mit Schraubbefestigung und Krallen mit Abdeckung, Thermoplast, 70 x 70 mm, alpinweiß und Rahmen, Duroplast, 81 x 81 mm, alpinweiß senkrechte und waagerechte Montage Artikelnummer: EDU 04 F, LS 990 TV WW, LS 981 WW Fabrikat: JUNG Ohne UP-Gerätedose Liefern und montieren
C_SELECTOR_03_COLORCOMBINATION
Farbkombination
alpinweiß
C_SELECTOR_04_MATERIALCOMBINATION
Materialkombination
Duroplast
VAR3D_GEOMETRIE_EINSATZ_1
3D-Geometrie Einsatz 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=EDU04F
PRODUKTINFORMATIONEN_EINSATZ_1
Produktinformationen Einsatz 1
http://qr.jung.de/ean/4011377679801
VAR3D_GEOMETRIE_ABDECKUNG_1
3D-Geometrie Abdeckung 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS990TVWW
PRODUKTINFORMATIONEN_ABDECKUNG_1
Produktinformationen Abdeckung 1
http://qr.jung.de/ean/4011377136908.htm
VAR3D_GEOMETRIE_RAHMEN
3D-Geometrie Rahmen
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS981WW
PRODUKTINFORMATIONEN_RAHMEN
Produktinformationen Rahmen
http://qr.jung.de/ean/4011377114609.htm