Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
EE MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre
Stückliste
629713
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
DD
Bohrungsdurchmesser
20.0 mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhöhe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
L1
Bolt length
85 mm
L
Shaft length (fork width)
mm
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen