Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
EEX250 - Câblage en série avec unité d'entrée/sortie / Embase
Nomenclature
EEX250-QN00
TYPE
Type
NOSINPUT
Nombre de blocs d'entrée
SPECIFICATION
Type de bloc d'entrée
NOSOUTPUT
Nombre de blocs de sortie
OPTION
Option
L1
88.0 mm
L2
99.0 mm
L3
125.0 mm
L4
135.5 mm