Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
EEX500-IB1 - Câblage en série décentralisé
Nomenclature
EEX500-IB1-E1(8)
STATIONS
Nombre de stations
CONNECTORTYPE
Type de connecteur
MIX
Nbre de blocs M8 et nbre de blocs M12
L1
98.0 mm
L2
87.5 mm
L3
74 mm
L4
12.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés