Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
EEX500-IB1 - Dezentrale serielle Verdrahtung
Stückliste
EEX500-IB1-E1(8)
STATIONS
Anzahl Stationen
CONNECTORTYPE
Anschlußtyp
MIX
Anzahl der M8-Einheiten und Anzahl der M12-Einheiten
L1
98.0 mm
L2
87.5 mm
L3
74 mm
L4
12.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen