您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EFB14-L40-50-L-M20-C3
CHELIC
电动执行器
无尘皮带滑台
EFB14
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/clean_room_belt_actuator/efb14/efb14_200_asmtab.prj},{NB=EFB14-L40-50-L-M20-C3(0)},{MODEL=EFB14},{BT=Clean belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/efb14_200_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
EFB14-200W - 皮带驱动
明细表
EFB14-L40-50-L-M20-C3
MODEL
机种
EFB14
BT
皮带型式
无尘皮带
LEAD
导程
40
mm
S
有效行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
mm
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
L: 马达左方
LU: 马达左上方
LD: 马达左下方
R: 马达右方
RU: 马达右上方
RD: 马达右下方
L: 马达左方
LU: 马达左上方
LD: 马达左下方
R: 马达右方
RU: 马达右上方
RD: 马达右下方
MB
马达厂牌
M20: 三菱 200W
P20: 国际 200W
Y20: 安川 200W
T20: 台达 200W
M20: 三菱 200W
P20: 国际 200W
Y20: 安川 200W
T20: 台达 200W
HS
原点感应器
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
LS
端点感应器
3: 1只
4: 2只
5: 无
3: 1只
4: 2只
5: 无
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
L
前固定座至端盖长度(实际滑台总长,需另加基本长,请参阅尺寸图)
438
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求