Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EFE - 万向型尼龙支脚--安装孔型
Bill of material
EFE-100-M16-100-A
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
EFE
D
100 mm
M
L
mm
D1
75 mm
H
46 mm
B
30 mm
MATERIALS
A mm
PDF
EFE.pdf mm
ZH
1100 kg