Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
EG High Pressure Tips - Форсунка
Спецификация
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
Female
SA
Угол распыла
CS
Объем
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Факел распыла
Flat Spray
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
FRC500
Расход (галлон в минуту) при 500 psi
FRC750
Расход (галлон в минуту) при 750 psi
FRC1000
Расход (галлон в минуту) при 1000 psi
FRC1500
Расход (галлон в минуту) при 1500 psi
FRC2000
Расход (галлон в минуту) при 2000 psi
FRC2500
Расход (галлон в минуту) при 2500 psi
FRC3000
Расход (галлон в минуту) при 3000 psi
L
Дюйм
S1
0.688 Дюйм
S2
0.813 Дюйм