Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 63
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
EG-Hochdruckspitzen - Düse
Stückliste
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
Female
SA
Sprühwinkel
CS
Leistungsgröße
THD
Gewinde Typ
NPT
MAT
Materialien
303 Edelstahl & gehärteter Edelstahl
SP
Spritzbild
Flachstrahl
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC300
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
FRC500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 500 psi
FRC750
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 750 psi
FRC1000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1000 psi
FRC1500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1500 psi
FRC2000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2000 psi
FRC2500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2500 psi
FRC3000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3000 psi
L
Zoll
S1
0.688 Zoll
S2
0.813 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen