EG02AA-300-08-A-B-F-G
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg02aa_asmtab.prj},{NB=EG02AA-300-08-A-B-F-G},{SC=EG02AA},{TYBE=Two pieces},{PSFS=Automatic, differential pressure},{SYLT=Filtered compressed air},{SPE=300},{JGLW=08:1/4''},{PSFS1=A},{TYPE1=B},{YLBXS=F},{GLJD=},{YX=G},{NLF=},{JGLW1=08},{A=124},{B=72},{BA=41.5},{C=225.5},{K=6.5},{KA=70},{KB=9.0},{P=1/4''},{P1=6.350},{PA=143.0},{Q=G1/8},{Q1=3.175},{INFOTEXT=website},{PPATH=eg02aa/assemblies/eg02aa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EG02AA - Air source processing element · Two pieces
Bill of material
EG02AA-300-08-A-B-F-G
CNSORDERNO
EG02AA-300-08-A-B-F-G
EG02AA-300-08-A-B-F-G
SC
Series code
EG02AA
TYBE
tybe
Two pieces
PSFS
drainage method
Automatic, differential pressure
SYLT
Using fluids
Filtered compressed air
SPE
specifications
300
300
JGLW
pipe thread
08:1/4''
08:1/4''
PSFS1
drainage method
A:Automatic
B:differential pressure
A:Automatic
B:differential pressure
TYPE1
B: Standard type
B: Standard type
YLBXS
Pressure gauge form
F:Square Table
C:Circular watch
F:Square Table
C:Circular watch
GLJD
Filtration
nothing:40μm level
W:5μm leve
nothing:40μm level
W:5μm leve
YX
Thread
G:G tooth(bar/MPa)
G:G tooth(bar/MPa)
NLF
reflux valve
N: No backflow valve attached
N: No backflow valve attached
A
124
124
mm
B
72
72
mm
BA
41.5
41.5
mm
C
225.5
225.5
mm
K
6.5
6.5
mm
KA
70
70
mm
KB
9.0
9.0
mm
P
1/4''
1/4''
PA
143.0
143.0
mm
Q
G1/8
G1/8
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청