EG02AB-2000
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg02ab-ac_asmtab.prj},{NB=EG02AB-2000},{SERIALS=EG02AB},{TYPE=Two piece},{PS=Differential pressure, automatic},{UF=Filtered compressed air},{JGKJ=2000:1/4''},{JGKJ1=13.157},{JGKJ2=2000},{PSFS=},{GLJD=},{TYPE1=None: Standard type (0.9MPa)},{YLB=nothing:Attached Table},{KDDW=1:MPa},{DF=G teeth},{RL=15CC},{GYB=25CC},{LXJD=40μm or 5μm},{TYFW=Automatic and differential pressure drainage:0.15~0.9MPa(20~130Psi)},{ZG=1.0MPa(145PSi)},{BZ=1.5MPa(215Psi)},{FW=-5-70 ℃ (unfrozen)},{SU=ISO VG 32 or equivalent oil},{INFOTEXT=website},{PPATH=eg02ab-ac/../eg02ab-ac/assemblies/eg02ab-ac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EG02AB-AC - Gas source treatment components - two piece bracket
Bill of material
EG02AB-2000
CNSORDERNO
EG02AB-2000
EG02AB-2000
SERIALS
serials
EG02AB
EG02AB
TYPE
type
Two piece
PS
drainage method
Differential pressure, automatic
UF
Using fluids
Filtered compressed air
JGKJ
port size
2000:1/4''
2000:1/4''
PSFS
drainage method
nothing:differential pressure drainage
nothing:differential pressure drainage
GLJD
Filtration
nothing:40μm
W:5μm
nothing:40μm
W:5μm
TYPE1
TYPE
None: Standard type (0.9MPa)
YLB
pressure gage
nothing:Attached Table
KDDW
Scale units
1:MPa
DF
Dental form
G teeth
RL
Filter cup capacity
15CC
15CC
GYB
Provide oil cup capacity
25CC
25CC
LXJD
Filter accuracy
40μm or 5μm
TYFW
Regulating Range
Automatic and differential pressure drainage:0.15~0.9MPa(20~130Psi)
ZG
maximum working pressure
1.0MPa(145PSi)
BZ
proof pressure
1.5MPa(215Psi)
FW
Operating temperature range
-5-70 ℃ (unfrozen)
SU
Suggested lubricating oil
ISO VG 32 or equivalent oil
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청