EG05AB-2000
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg05ab-ac.prj},{NB=EG05AB-2000},{SERIALS=EG05AB},{TYPE=Pressure regulating valve},{GZ=air},{UF=Filtered compressed airFiltered compressed air},{JGKJ=2000:1/4''},{JGKJ1=13.157},{JGKJ2=2000},{TYPE1=None: Standard type (0.9MPa)},{ZJ=Attached bracket},{YLB=Schedule},{KDDW=1:MPa},{DF=G teeth},{LXJD=40μm or 5μm},{RE=Automatic and differential pressure drainage type: 0.15~0.9MPa (20~130Psi)},{ZG=1.0MPa(215Psi)},{BZ=1.5MPa(215Psi)},{FW=-5-70 ℃ (unfrozen)},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EG05AB-AC - Gas source treatment components - pressure regulating valve
Bill of material
EG05AB-2000
CNSORDERNO
EG05AB-2000
EG05AB-2000
SERIALS
serials
EG05AB
EG05AB
TYPE
type
Pressure regulating valve
GZ
Working medium
air
UF
Using fluids
Filtered compressed airFiltered compressed air
JGKJ
port size
2000:1/4''
2000:1/4''
TYPE1
TYPE
None: Standard type (0.9MPa)
ZJ
support
Attached bracket
YLB
pressure gage
Schedule
KDDW
Scale units
1:MPa
DF
Dental form
G teeth
LXJD
Filter accuracy
40μm or 5μm
RE
Regulating Range
Automatic and differential pressure drainage type: 0.15~0.9MPa (20~130Psi)
ZG
maximum working pressure
1.0MPa(215Psi)
BZ
proof pressure
1.5MPa(215Psi)
FW
Operating temperature range
-5-70 ℃ (unfrozen)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청