Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EGC-BS (m) - Spindelachse, Baukasten
Stückliste
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Teilnummer
TYP
Typ
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
FKT
Funktion
BS
FHR
Führung
KF
SS
Spindelsteigung
SAB
Spindelabstützung
HRBS
Hubreserve
mm
Wert eingeben für HRBS
Hubreserve
mm
cm
inch
ft
AM
Anbaulage Motor
SL
Schlitten
ZSL
Zusatzschlitten links
ZSR
Zusatzschlitten rechts
SA
Schmierfunktion
WMS
Messsystem
FSA
Feststelleinheit
BEA
Betätigungsart
ZUBF
Fußbefestigung
ZUBM
Profilbefestigung
ZUBB
Abdeckung Befestigungsnut
ZUBS
Abdeckung Sensornut
ZUBY
Nutenstein für Befestigungsnut
ZUBX
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Schließer, Kabel 7,5 m
ZUBZ
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Öffner, Kabel 7,5 m
ZUBA
Notpuffer mit Halter
ZUBO
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Schließer, Kabel 2,5 m
ZUBP
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Öffner, Kabel 2,5 m
ZUBW
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Schließer, Stecker M8
ZUBR
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Öffner, Stecker M8
ZUBV
V - Verbindungsleitung, M8, 2,5 m, 3-adrig
ZUBCL
Kabelclip
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg