Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EGC-HD-TB (m) - Axe à courroie crantée, Système modulaire
Nomenclature
556823 EGC-HD-125-50-TB-0H-GK
TNR
N° de pièce
TYP
Type
BG
Taille
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
FKT
Fonction
TB
HR
Réserve de course
mm
Entrez la valeur pour HR
Réserve de course
mm
cm
inch
ft
SL
Chariot
ZSL
Chariot additionnel à gauche
ZSR
Chariot additionnel à droite
S
Lubrication function
MES
Measuring system
ANB
Displacement encoder attachment position
AZM
Toothed belt material
ZUBM
Fixation de profilé
ZUBB
Cache-rainure de fixation
ZUBS
Cache-rainure de capteur
ZUBY
Ecrou pour rainure de fixation
ZUBX
Capteur de proximité inductif, rainure 8, PNP, NO, câble de 7,5 m
ZUBZ
Capteur de proximité inductif, rainure 8, PNP, NF, câble de 7,5 m
ZUBA
Tampon de secours avec support
ZUBC
Amortisseur avec support
ZUBO
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NO, câble de 2,5 m
ZUBP
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NF, câble de 2,5 m
ZUBW
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NO, connecteur M8
ZUBR
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NF, connecteur M8
ZUBV
V - Câble de connecteur femelle, M8, 2,5 m
ZUBCL
Clip de câble
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B8
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D7
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H7
mm
H8
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
T1
mm
T2
mm
T4
mm
T8
mm
MH
Weight per meter stroke
kg
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GEWG
Total mass with accessories
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés