Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EGC-TB (m) - Zahnriemenachse, Baukasten
Stückliste
556813 EGC-70-50-TB-KF-0H-GK
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
FKT
Funktion
TB
FHR
Führung
KF
HRTB
Hubreserve
mm
Wert eingeben für HRTB
Hubreserve
mm
cm
inch
ft
SL
Schlitten
ZSL
Zusatzschlitten links
ZSR
Zusatzschlitten rechts
SA
Schmierfunktion
WMS
Messsystem
FSA
Feststelleinheit
BEA
Betätigungsart
AZM
Zahnriemenwerkstoff
ATEX
Zulassung EU
ZUBF
Fußbefestigung
ZUBM
Profilbefestigung
ZUBB
Abdeckung Befestigungsnut
ZUBS
Abdeckung Sensornut
ZUBY
Nutenstein für Befestigungsnut
ZUBX
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Schließer, Kabel 7,5 m
ZUBZ
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Öffner, Kabel 7,5 m
ZUBA
Notpuffer mit Halter
ZUBC
Stoßdämpfer mit Halter
ZUBO
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Schließer, Kabel 2,5 m
ZUBP
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Öffner, Kabel 2,5 m
ZUBW
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Schließer, Stecker M8
ZUBR
Näherungsschalter, induktiv, M8, PNP, Öffner, Stecker M8
ZUBV
V - Verbindungsleitung, M8, 2,5 m
ZUBK
Wellenzapfen
ZUBCL
Kabelclip
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B9
1 mm
B11
mm
B12
mm
B13
mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D7
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
mm
L12
mm
L13
mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen