Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
EGH.SOFT - Cylindrical lobe handle
Bill of material
Cylindrical lobe handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
CODE
Code
286151-C1
DESCRIPTION
Description
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
D
22 mm
DIM02
L
85 mm
DIM03
d
8 mm
DIM04
d1
18 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Weight
21 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)