Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
EGH.SOFT - ELESA-Poignée lobe cylindrique
Nomenclature
Poignée lobe cylindrique EGH.85 N-8-C1-SOFT
CODE
Rèfèrence
286151-C1
DESCRIPTION
Description
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
D
22 mm
DIM02
L
85 mm
DIM03
d
8 mm
DIM04
d1
18 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Poids
21 g