Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
EGI - Двухпальцевый параллельный захват с электрическим сервоприводом
Спецификация
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Weitere Produktinformationen
На страницу товара
HUB
Ход на кулачок
mm
Введите значение для HUB
Ход на кулачок
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Центрирующие втулки Корпус
ZHUGBA
Центрирующие втулки Базовый кулачок
GREIFKRAFT
Мин./макс. усилие захвата
N
GREIFKRAFTERHAL
Поддержание усилия захвата
%
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
WIEDERHOLGREIFE
Повторяемость (захват)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Повторяемость (позиционирование, однонаправленное)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Повторяемость (позиционирование, двунаправленное)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
TYPTAKTZEIT
Типичное время цикла
s
GESCHWINDIGKEIT
Макс. Скорость
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Макс. Ускорение
mm/s^2
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMP
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Класс защиты IP
20
GERAEUSCH
Уровень шума
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Управляющая электроника
integriert
NENNSPANNUNG
Номинальное напряжение
24 V
KOMMUNIKATION
Интерфейс обмена данными
PERFORMANCEKLAS
Класс производительности
STROMLEISTUNG
Макс. ток питания
A
STROMLOGIK
Макс. потребляемый ток логической схемы
0.25 A
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84798997
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей