Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
EGI - Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem
Lista materiałowa
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Do strony produktu
HUB
Skok na szczękę
mm
Enter value for HUB
Skok na szczękę
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Tuleje centrujące obudowa
ZHUGBA
Tuleje centrujące szczęka podstawowa
GREIFKRAFT
Min. / maks. siła chwytania
N
GREIFKRAFTERHAL
Podtrzymywanie siły uchwytu
%
WERKSTUECKGEWIC
Zalecana masa detalu
kg
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
WIEDERHOLGREIFE
Powtarzalność (chwytu)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
TYPTAKTZEIT
Typowy czas cyklu
s
GESCHWINDIGKEIT
Maks. Prędkość
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Maks. Przyspieszenie
mm/s^2
EIGENMASSE
Ciężar
kg
UMGEBUNGSTEMP
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Stopień ochrony IP
20
GERAEUSCH
Emisja hałasu
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Elektroniczny układ sterownika
integriert
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
KOMMUNIKATION
Interfejs komunikacyjny
PERFORMANCEKLAS
Klasa wydajności
STROMLEISTUNG
Maks. natężenie prądu
A
STROMLOGIK
Maks. prąd układu logicznego
0.25 A
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84798997