Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
EGI - Pince à 2 doigts parallèle servo-électrique
Nomenclature
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Vers la page produit
HUB
Course par doigt
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course par doigt
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Douilles de centrage corps
ZHUGBA
Douilles de centrage mors de base
GREIFKRAFT
Force de préhension min./max.
N
GREIFKRAFTERHAL
Maintien de la force de préhension
%
WERKSTUECKGEWIC
Poids de pièce recommandé
kg
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
WIEDERHOLGREIFE
Répétabilité (préhension)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
s
TYPTAKTZEIT
Temps de cycle type
s
GESCHWINDIGKEIT
Vitesse max.
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accélération max.
mm/s^2
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMP
Température ambiante min./max.
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Indice de protection IP
20
GERAEUSCH
Emission de bruit
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Electronique de commande
integriert
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
KOMMUNIKATION
Interface de communication
PERFORMANCEKLAS
Classe de performance
STROMLEISTUNG
Puissance actuelle max.
A
STROMLOGIK
Courant de commande max.
0.25 A
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84798997