Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PHD
Descripción
EGRR12-5 Gripper - Series EGRR Gripper
Lista de materiales
EGRR12-5-63x150
IDNR
Ident number
EGRR
SYNCH
Synchronization / Grip
1
JAW
Jaw
2
DN
Design No.
5
SZ
Size
63
TRVL
Min Total Jaw Travel
SEAL
Seal
ZOPT
REDUCER
Motor Speed Reducer
WCODE
Motor Mounting Code
MCODE
Motor Code
POSITION
Position
SWITCH
Switch
SWBRKT
Switch Bracket
SWTARGET
Switch Target
A
4.191 mm
B
3.429 mm
C
2.769 mm
D
1.575 mm
E
16.000 mm
F
10.084 mm
G
4.191 mm
H
0.508 mm
I
3.175 mm
J
18.796 mm
K
22.606 mm
L
17.526 mm
M
7.620 mm
N
68.580 mm
O
47.000 mm
P
7.010 mm
Q
1.016 mm
R
7.874 mm
S
12.700 mm
T
16.000 mm
U
23.368 mm
V
27.940 mm
W
70.104 mm
X
90.000 mm
Y
1.575 mm
Z
92.126 mm
AA
57.404 mm
BB
44.552 mm
CC
11.100 mm
DD
52.000 mm
EE
35.204 mm
FF
18.4379 mm
GG
3.073 mm
HH
1.194 mm
II
1.854 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    PHD
    EGRR12-1 Gripper - Series EGRR Gripper
    PHD
    GRR_M - Series GRR Grippers - Metric
    PHD
    ESK & ESL slides - ESK & ESL slides
    PHD
    RI_M - RI Metric Rotary Actuator
    PHD
    GRB - GRB Pinza
    PHD
    GRW_M - GRW Gripper_m
    PHD
    ECP - ECP Cylinder
    PHD
    GRR - Serie GRR Pinza
    SCHUNK
    PHL-W - Pinza paralela de 2 garras - Pinza de carrera larga
    PHD
    GRK - Series GRK Parallel Pneumatic Gripper
    PHD
    2000_8000_AO_M - 2000 8000 Métrico Aire/Aceite Actuador Rotativo
    PHD
    ESU RT Slide - ESU RT Slide
    PHD
    2000_8000_AO - 2000 8000 Aire/Aceite Actuador Rotativo
    PHD
    SFP_Design6_Met - SFP Design 6 Metric Slides
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD