Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1511 - Clamping Angles
Bill of material
1511.500 Clamping Angle
BESTNR
Ref. No.
1511.500
L1
74 mm
L2
35 mm
L3
50 mm
D1
12 mm
D2
thread
M 12
Y
12
G
weight
5950 g
SYSTEM
System
L12
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)