Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1514 - Clamping Heads
Bill of material
1514.700 Clamping Head
BESTNR
Ref. No.
1514.700
L1
74.8 mm
L2
30 mm
H1
25 mm
H2
80 mm
H3
65 mm
H4
40 mm
H5
12 mm
H6
67 mm
Y
12
D
thread
M 12
G
weight
1800 g
SYSTEM
System
L12
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)