카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1514.700 Clamping Head
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L12
EH 1514 Clamping Heads
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l12/eh_15147_spannaufsaetze/eh_15147.prj},{NB=1514.700 Spannaufsatz},{BESTNR=1514.700},{BESTNR1=EH_15147},{L1=74.8},{L2=30},{H1=25},{H2=80},{H3=65},{H4=40},{H5=12},{H6=67},{Y=12},{YA=13.500},{YB=20.000},{YC=13.000},{D=M 12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{G=1800},{SYSTEM=L12},{B=74},{BR=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1514 - Clamping Heads
Bill of material
1514.700 Clamping Head
BESTNR
Ref. No.
1514.700
L1
74.8
mm
L2
30
mm
H1
25
mm
H2
80
mm
H3
65
mm
H4
40
mm
H5
12
mm
H6
67
mm
Y
12
D
thread
M 12
G
weight
1800
g
SYSTEM
System
L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청