Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1514 - Clamping Heads
Bill of material
1514.700 Clamping Head
BESTNR
Ref. No.
1514.700
L1
74.8 mm
L2
30 mm
H1
25 mm
H2
80 mm
H3
65 mm
H4
40 mm
H5
12 mm
H6
67 mm
Y
12
D
thread
M 12
G
weight
1800 g
SYSTEM
System
L12
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés