Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1548 - V-Blocks
Bill of material
1548.100 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1548.100
L1
78 mm
H1
40 mm
H2
115 mm
D1
12 mm
D2
thread
M 12
D3
60 mm
DMIN
18 mm
DMAX
148 mm
G
weight
1230 g
SYSTEM
System
L12
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей