Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1548. - Prismenteile, rechts/links
Stückliste
1548.700 Prismenteil
BESTNR
Bestellnummer
B1
48 mm
D1
12 mm
S
18 mm
A
15 mm
FORM
Prismenteil
G
Gewicht
1300 g
SYSTEM
System
L12
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen