Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1548 - Prismatic Parts, right/left
Bill of material
1548.700 V-Block Element
BESTNR
Ref. No.
B1
48 mm
D1
12 mm
S
18 mm
A
15 mm
FORM
V-block element
G
weight
1300 g
SYSTEM
System
L12
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型