Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1613 - Clamping Bars
Bill of material
1613.700 Clamping Bar
BESTNR
Ref. No.
L1
mm
B1
60 mm
H
50 mm
N
N1
18.3 mm
N2
30 mm
T1
12 mm
T2
24 mm
Y
16
G
weight
g
SYSTEM
System
L16
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型