Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1648. - Prismen
Stückliste
1648.100 Prisma
BESTNR
Bestellnummer
1648.100
L1
98 mm
H1
35 mm
H2
152 mm
D1
16 mm
D2
Gewinde
M 16
D3
100 mm
DMIN
18 mm
DMAX
190 mm
G
Gewicht
1440 g
SYSTEM
System
L16