Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1648 - V-Blocks
Bill of material
1648.100 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1648.100
L1
98 mm
H1
35 mm
H2
152 mm
D1
16 mm
D2
thread
M 16
D3
100 mm
DMIN
18 mm
DMAX
190 mm
G
weight
1440 g
SYSTEM
System
L16
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)