Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22100. - Federhülsen / Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet, mit Bund
Stückliste
22100.0373 Federhuelse
BESTNR
Bestellnummer
22100.0373
AUS
Ausführung
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet, mit Bund
D1
±0.05
3.0 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L3
7.0 mm
LF1
10.0 mm
LF2
8.9 mm
F1
Federkraft
5.3 N
F2
Federkraft
7.2 N
R
1.75 N/mm
G
Gewicht
0.28 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen