Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22100. - Poussoirs gélules / douille en inox, arrondie, avec collerette
Nomenclature
22100.0373 Poussoir gélule
BESTNR
Référence
22100.0373
AUS
Version
Douille en inox, arrondie, avec collerette
D1
±0.05
3.0 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L3
7.0 mm
LF1
10.0 mm
LF2
8.9 mm
F1
Tension du ressort
5.3 N
F2
Tension du ressort
7.2 N
R
1.75 N/mm
G
Poids
0.28 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés