Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22100. - Spring Bodies / body from stainless steel, round, with collar
Bill of material
22100.0373 Spring Body
BESTNR
Ref. No.
22100.0373
AUS
finish
body from stainless steel, round, with collar
D1
±0.05
3.0 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L3
7.0 mm
LF1
10.0 mm
LF2
8.9 mm
F1
spring load
5.3 N
F2
spring load
7.2 N
R
1.75 N/mm
G
weight
0.28 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD