카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22380.0745 Single-Acting Ball Lock Pin self-locking with elastic grip
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22370. / 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip
EH 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation hardened
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2237_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_mit_e/eh_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_mit_elast_/eh_2238_712.prj},{NB=EH 22380.0745 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit elastischem Griff},{BESTNR=22380.0745},{BESTNR1=2238.745},{MAT=Nirosta 1.4542},{D1=10},{L1=25},{D2=12.0},{D3=41},{D4=16.4},{L2=9.6},{L3=34.8},{L4=19.2},{H11=10},{SG=100},{G=35},{VERS=2.000},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22380. - Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation-hardened
Bill of material
EH 22380.0745 Single-Acting Ball Lock Pin self-locking with elastic grip
BESTNR
Ref. No.
22380.0745
22380.0745
MAT
material
Stainless steel 1.4542
D1
10
10
mm
L1
25
25
mm
D2
12.0
12.0
mm
D3
41
41
mm
D4
16.4
16.4
mm
L2
9.6
9.6
mm
L3
34.8
34.8
mm
L4
19.2
19.2
mm
H11
location hole H11
10
10
SG
shearing resistance, double, 1.4542 min.
100
100
kN
G
weight
35
35
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청