카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22630.0630 Straight Pin
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22630. Straight Pins with ball end
with ball end, flattened, not stepped
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2263_c/eh_2263_9/eh_2263_9.prj},{NB=EH 22630.0630 Aufnahmebolzen},{BESTNR=22630.0630},{BESTNR1=2263.630},{MAT=Stahl},{AUS=Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt},{D1=30},{D2=30},{D3=30},{D4=M 6},{DNDM=6.000},{L1=30},{L2=30},{L3=8.0},{T=12},{R=8.0},{B=8.8},{G=270},{F=4.400},{TX=14.400},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22630. - Straight pins with ball end / flat-faced ball, not stepped
Bill of material
22630.0630 Straight Pin
BESTNR
Ref. No.
22630.0630
22630.0630
MAT
Material
steel
steel
AUS
finish
with ball end, flattened, not stepped
D1
g6
30
30
mm
D2
n6
30
30
mm
D3
-0.01/-0.05
30
30
mm
D4
thread
M 6
M 6
L1
30
30
mm
L2
30
30
mm
L3
8.0
8.0
mm
T
12
12
mm
R
8.0
8.0
mm
B
8.8
8.8
mm
G
weight
270
270
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청